VX 22 (A266)
145G4478
Vörutegund: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C
145G4478
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 575 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø22 |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| DHW dælugerð | Star Z Nova 15/5 84 |
| DHW HEX gerð | XB37M-1 30 |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW vörumerki dælu | Wilo |
| DHW-rörastærð | Ø22 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 385 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | H16/M30 |
| Gerð upphitunardælu | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Hæð án hlífar [mm] | 1039 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1039 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø22 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 / A266 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 / A266 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB37H-1 16 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK |
| Material Description | VX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37H16/M30, ECL310/A266 |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVP |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 1" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Wilo |
| Vörutegund | VX 22 (A266) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 55 Kilogram |
| Net weight | 53 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162535301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |