Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Vörutegund: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]575 mm
Breidd með hlíf [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ22
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DHW dælugerðPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
DHW HEX gerðXB37M-1 40
DHW hringrás
DHW stýrigerðHitastillir
DHW vörumerki dæluWilo
DHW-rörastærðØ22
Dýpt án hlífar [mm]385 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarM20/M40
Gerð upphitunardæluPara 15-130/8-75/SC-12
Hæð án hlífar [mm]1039 mm
Hæð með hlíf [mm]1039 mm
HE-rörastærðØ22
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB 25
Heiti hitunarstillisECL 310 / A266
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB37M-1 20
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarWilo
VörutegundVX 22 (A230)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight65 Kilogram
Net weight63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm