Termix VVX-ID, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3588
Vörutegund: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3588
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 510 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 515 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 260 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 260 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Type 22-22 |
| Hæð án hlífar [mm] | 770 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 770 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VVX-ID |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 35 Kilogram |
| Net weight | 34 Kilogram |
| Volume | 102.102 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |