Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3587

Vörutegund: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]510 mm
Breidd með hlíf [mm]515 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]260 mm
Dýpt með hlíf [mm]260 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarType 22-22
Hæð án hlífar [mm]770 mm
Hæð með hlíf [mm]770 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.650cf121-a562-48f0-a0f4-2980dc1d547c
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingarG3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-ID
VottunCE
ÞekjuefniGrálökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35 Kilogram
Net weight34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715628072418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm