Termix VVX-I FI, Gerð 2-3, Heiti hitunarstillis: ECL 210, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3854
Vörutegund: Termix VVX-I FI, Gerð 2-3, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H3854
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 530 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| DHW hringrás | Aukalegt |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 380 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 455 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2-3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 800 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 800 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | ECL 210 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | bf2820ae-6803-444b-a086-30bb052a95d4 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns + Delta p-stillir |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix VVX-I FI |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 30 Kilogram |
| Net weight | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628298016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |