Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Gerð 1-1, Heiti hitunarstillis: ECL 210, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3849

Vörutegund: Termix VVX-I FI, Gerð 1-1, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 26 G3/4" HP
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]380 mm
Dýpt með hlíf [mm]455 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-1
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H+-1 16 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-I-FI 1-1
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.86153996-ac23-487e-b629-665b00fe6868
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-I-FI 1-1
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VVX-I FI
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume159 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715628297965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm