Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Gerð 2-3, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3842

Vörutegund: Termix VVX-I FI, Gerð 2-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]380 mm
Dýpt með hlíf [mm]455 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2-3
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H+-1 40 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-I-FI 2-3
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.51e958c1-8cd1-47e8-9178-712304af03b5
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-I-FI 2-3
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VVX-I FI
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume159 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715628297897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm