Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Gerð 1-3, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3139

Vörutegund: Termix VVX-I FI, Gerð 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
DHW hringrásNei
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]375 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-3
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VVX-I FI
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561963963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm