Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Gerð 2-1, Heiti DHW stillis: IHPT

144H0080

Vörutegund: Termix VVX-I FI, Gerð 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Termix VVX-I FI

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 40 G3/4" HP
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]375 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2-1
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 16 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-I 2-1 with ECL Comfort 110*
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-I FI
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm