Danfoss logo
144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Gerð 2-2, Heiti hitunarstillis: ECL 210, Heiti DHW stillis: AVTB

144H0048

Vörutegund: Termix VVX-B, Gerð 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 24 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2-2
Hæð án hlífar [mm]810 mm
Hæð með hlíf [mm]810 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT24-1 20 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-B 2-2 with ECL 210/A237*, HEX/Pipe insulation
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-B-2-2
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VVX-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight39 Kilogram
Volume153.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm