Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Gerð 1-3, Heiti hitunarstillis: ECL 210, Heiti DHW stillis: AVTB

144H0046

Vörutegund: Termix VVX-B, Gerð 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 16 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-3
Hæð án hlífar [mm]810 mm
Hæð með hlíf [mm]810 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT24-1 28 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-B 1-3 with ECL 210/A237*, HEX/Pipe insulation
Material DescriptionTermix VVX-B-1-3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.b81cbb8c-e6e2-4e0e-9f7d-cac96a052425
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-B-1-3
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35 Kilogram
Net weight34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560909269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm