Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Gerð 1-1, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: AVTB

144H0017

Vörutegund: Termix VVX-B, Gerð 1-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 16 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-1
Hæð án hlífar [mm]810 mm
Hæð með hlíf [mm]810 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-B 1-1
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.0e055759-ee1a-48a1-9dfe-411f125445da
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35 Kilogram
Net weight34 Kilogram
Volume153.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560900761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm