Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Gerð 3-1, Heiti hitunarstillis: ECL 310-A237 & …, Heiti DHW stillis: AVTB 20

144H0564

Vörutegund: Termix VVX-B HWP, Gerð 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]525 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 24 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3-1
Hæð án hlífar [mm]810 mm
Hæð með hlíf [mm]810 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB 20
Heiti hitunarstillisECL 310-A237 & …
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W3/H1
Material DescriptionVVX 3-1 B HWP m/Haube
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]100 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVVX 3-1 B HWP m/Haube
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-B HWP
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560966682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm