Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Gerð 1-2, Heiti hitunarstillis: ECL 310-A237 & …, Heiti DHW stillis: AVTB 15

144H0559

Vörutegund: Termix VVX-B HWP, Gerð 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]525 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 16 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-2
Hæð án hlífar [mm]810 mm
Hæð með hlíf [mm]810 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB 15
Heiti hitunarstillisECL 310-A237 & …
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT24-1 20 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W1/H2
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]100 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVVX 1-2 B HWP m/Haube
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VVX-B HWP
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight44 Kilogram
Volume0.188 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm