Termix VVX-B HWP, Gerð 1-1, Heiti hitunarstillis: ECL 310-A237 & …, Heiti DHW stillis: AVTB 15
144H0558
Vörutegund: Termix VVX-B HWP, Gerð 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15
144H0558
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 525 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX gerð | T24-1 16 G3/4" P |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 360 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 430 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1-1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 810 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 810 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Heiti DHW stillis | AVTB 15 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310-A237 & … |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W1/H1 |
| Material Description | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 100 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VVX-B HWP |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 45 Kilogram |
| Net weight | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |