Termix KST, Heiti DHW stillis: AVQM
144H2759
Vörutegund: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2759
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 730 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW HEX gerð | T137H-1 36 G1"*20 H |
| DHW hringrás | Innifalið |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø28 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 457 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Type M |
| Hæð án hlífar [mm] | 1126 mm |
| HE-rörastærð | Ø28 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | AVQM |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310,A266.9 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | T137L-1 40 G1"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 1" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Efst og neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix KST |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 70 Kilogram |
| Net weight | 69 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |