Termix Compact 28 VVX-FI, Gerð 3-1, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: ECL 310
144H3879
Vörutegund: Termix Compact 28 VVX-FI, Gerð 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3879
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 1460 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW HEX gerð | T137H-1 60 G1"*20 H |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø28 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3-1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 890 mm |
| HE-rörastærð | Ø28 |
| Heating Actuator | AMV10 |
| Heating Control valve | AVQM |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | T137H-1 16 G1"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Compact 28 VVX 3-1 |
| Material Description | Compact 28 VVX 3-1 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 9d0503fc-f239-434e-9386-583d7e2b5e89 |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 1" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Compact 28 VVX 3-1 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 95 Kilogram |
| Net weight | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |