Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Gerð 1-1, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: ECL 310

144H3176

Vörutegund: Termix Compact 28 VVX-FI, Gerð 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]1460 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX gerðT137H-1 20 G1"*20 H StS
DHW hringrás
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1-1
Hæð án hlífar [mm]890 mm
HE-rörastærðØ28
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarT137H-1 26 G1"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingSubstations - Indirect Heating + DHW
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-1 Latvia
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.8e599691-38a4-468a-9f26-0823af0af5ce
Stærð DH tengingarG1"
Stærð DHW tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst + valkostur fyrir efri tengingu
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCompact 28 VVX-FI 1-1 Latvia
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix Compact 28 VVX-FI
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Kilogram
Net weight94 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561986603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm