Akva Lux II VX2, Heiti DHW stillis: PTC2+P
145F0305
Vörutegund: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Óbein hitun og heitt vatn til heimilishalds
145F0305
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 60 |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð tengigrindar | 36/+60 |
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| Heiti hitunarstillis | ECL 110/VS2/AMV150 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1-36 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Lýsing | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Viðbótarupplýsingar | Hlíf |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Akva Lux II VX2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 49 Kilogram |
| Net weight | 47 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |