Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 800 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 650 mm |
| Capacity [KW] | 150.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN32 |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| DHW HEX gerð | XB37M-20 |
| DHW hringrás | Yes |
| DHW stýrigerð | Electronic |
| DHW-rörastærð | DN32 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dýpt án hlífar [mm] | 650 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 650 mm |
| Einangrunarefni | EPP |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi heimila [hám.] | 10 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 5 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.44 m³/h |
| Gerð DH tengingar | External thread |
| Gerð DHW-tengingar | Internal thread |
| Gerð HE tengingar | Internal thread |
| Gerð upphitunardælu | Magna 3 25-100 |
| Hæð án hlífar [mm] | 1200 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1200 mm |
| HE-rörastærð | DN25 |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB37L-10 |
| HEX hitunarmálmblanda | 1.4404 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Hönnun | Wall mounted |
| Lýsing | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| PED-flokkur | § 3.3 |
| Pípustærð hringrásar | DN20 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | DN32 |
| Stærð DHW tengingar | DN25 |
| Stærð HE tengingar | DN32 |
| Stefna tengingar | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Substation version | HE150 DHW80 |
| Tegund upphitunarstýringar | Electronic |
| Tengigerð hringrásar | Internal thread |
| Tengingarstærð hringrásar | DN20 |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 1200 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 800 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 800 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 115 °C |
| Vöruhópur | Substations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | DSA2 WALL |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | White-lacquered steel sheet |
| Þekjukostur | No |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 15 Kilogram |