Substations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ
146B8013
DSA HOME 2F-1
146B8013
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 800 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 810 mm |
| Búnaður | District Heating |
| Capacity [kW] | 65.0 kW |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN20 |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 20 |
| DHW hringrás | No |
| DHW stýrigerð | Thermostatic |
| DHW-rörastærð | DN15 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 350 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 350 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | PU Hard Foam+EPP |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi DHW rása | 1 |
| Fjöldi heimila [hám.] | 4 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Fjöldi hitunarrása | 1 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Gerð DH tengingar | External thread |
| Gerð DHW-tengingar | Internal thread |
| Gerð HE tengingar | Internal thread |
| Gerð upphitunardælu | UPM3 AUTO 15-70 |
| Hæð án hlífar [mm] | 810 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 810 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | DN20 |
| Heiti DHW stillis | AVTQ |
| Heiti hitunarstillis | ECL 110 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06L-1-16 |
| HEX hitunarmálmblanda | 1.4404 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Lýsing | DSA HOME 2F-1 |
| Material Description | DSA HOME 2F-1 |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 14 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| PED-flokkur | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | G3/4" |
| Stærð DHW tengingar | G3/4" |
| Stærð HE tengingar | G3/4" |
| Stefna tengingar | Up |
| Substation version | 2F-1 |
| Tegund upphitunarstýringar | Electronic |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 1200 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 800 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 800 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 130 °C |
| Vöruhópur | Substations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | DSA2 HOME |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | White-lacquered steel sheet |
| Þekjukostur | Yes |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 40 Kilogram |
| Volume | 214.88 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |