Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Gerð 1-2, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145F0731

Gerð 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]360 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarExternal thread
Gerð tengigrindarGerð 1-2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]980 mm
Hæð með hlíf [mm]980 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 310 / A337
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VXi (A337)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight42 Kilogram
Net weight40 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm