Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Gerð 2-2, Heiti DHW stillis: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Gerð 2-2, Heiti DHW stillis: PTC2 + P

145F0689

Vörutegund: Akva Lux II VXe (A237), Gerð 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2-2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]932 mm
Hæð með hlíf [mm]932 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisPTC2 + P
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VXe (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight43 Kilogram
Net weight42 Kilogram
Volume171.616 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm