Akva Lux II VXe (A237), Gerð 3-1, Heiti DHW stillis: PTC2+P
145F0617
Vörutegund: Akva Lux II VXe (A237), Gerð 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0617
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] | 15 kW |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 550 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 550 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 StS 26 |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 315 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 315 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | Polypropylene |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | External thread |
| Gerð HE tengingar | External thread |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3-1 |
| Gerð upphitunardælu | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Hæð án hlífar [mm] | 932 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð með hlíf [mm] | 932 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 / A237 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX gerð upphitunar | XB06L-1 24 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Material Description | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H3-W1, StS, STW |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated in control valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | Akva Lux II VXe (A237) |
| Þekjuefni | Polypropylene |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 27 Kilogram |
| Net weight | 26 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424619893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |