Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w_o cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592

Akva Lux II VXe (A237), Gerð 1-2, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145F0597

Vörutegund: Akva Lux II VXe (A237), Gerð 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarExternal thread
Gerð tengigrindarGerð 1-2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]932 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]932 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux VXe 1-2 ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W2, STW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VXe (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight43 Kilogram
Net weight42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424536466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm