Gerð 2-1, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: PTC2+P
004U8449
Gerð 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8449
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] | 30 kW |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 553 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 40 |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 365 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 380 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi heimila [hám.] | 4 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2-1 |
| Gerð upphitunardælu | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Hæð án hlífar [mm] | 861 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 861 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| Heiti hitunarstillis | RAVK |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 26 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Lux II VX type 2 DHW + type 1 HE |
| Material Description | Akva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W1, Therm. |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVPL |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Remarks | Indir. HE and DHW, thermostatic control |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Efst og neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Hitastillir |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 840 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 620 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 420 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Viðbótarupplýsingar | Hlíf |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 47 Kilogram |
| Net weight | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |