Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP (A260), Gerð 1-1, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145F0267

Vörutegund: Akva Lux II VX H2WP (A260), Gerð 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]650 mm
Breidd með hlíf [mm]700 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1-1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]818 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 310 / A260
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 with STW
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]800 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarÖryggisvirkni
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VX H2WP (A260)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight47 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm