Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Gerð 2-1, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145F0310

Gerð 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]553 mm
Breidd með hlíf [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2-1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II VX, Type H1 - W2
Material DescriptionAkva Lux II VX type 1/2
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W2, Therm.
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarHlífRöraeinangrun
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VX (Thermostatic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight47 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162512104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm