Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Gerð 3-2, Heiti hitunarstillis: ECL 210, Heiti DHW stillis: PTC2

004U8272

Gerð 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Akva Lux II VX (A237)

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AthugasemdirIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Breidd án hlífar [mm]510 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]381 mm
EinangrunarefniÁn
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]4
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3-2
Gerð upphitunardæluUPM3
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2
Einkenni
Gildi
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06L-1 24
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
LýsingAkva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24)
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markOut of scope
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]620 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VX (A237)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight47 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162510384