Gerð 1-2, Heiti hitunarstillis: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Heiti DHW stillis: PTC2+P
004U8270
Gerð 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Akva Lux II VX (A237)
004U8270
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] [Max] | 34 kW |
| Afkastageta upphitunar [kW] [Min] | 8 kW |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Athugasemdir | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Breidd án hlífar [mm] | 510 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 550 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 40 |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 365 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 381 mm |
| Einangrunarefni | Án |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi heimila [hám.] | 4 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1-2 |
| Gerð upphitunardælu | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Hæð án hlífar [mm] | 861 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 861 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| Heiti hitunarstillis | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 26 |
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Lýsing | Akva Lux II VX HWP Type 2-1, ECL210, without insulation |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2 |
| Mismunaþrýstingsstillir | Sambyggt |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 3 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Efst og neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | Out of scope |
| Umbúðabreidd [mm] | 840 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 620 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 420 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Viðbótarupplýsingar | 2x öryggislokarHlíf |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | Akva Lux II VX (A237) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 47 Kilogram |
| Net weight | 45 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510360 |