Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Gerð 2-1, Heiti hitunarstillis: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Heiti DHW stillis: PTC2+P

004U8268

Gerð 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Akva Lux II VX (A237)

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]34 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]8 kW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AthugasemdirIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Breidd án hlífar [mm]510 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]381 mm
EinangrunarefniÁn
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2-1
Gerð upphitunardæluUPM3 15-70 130 ZZA
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
LýsingAkva Lux II VX HWP Type 1-2, ECL210, without insulation
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
MismunaþrýstingsstillirSambyggt
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markOut of scope
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]620 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Viðbótarupplýsingar2x öryggislokarHlíf
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II VX (A237)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight47 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162510346