Termix BVX FI RO, Gerð 2-3, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: RAVK
144H2378
Vörutegund: Termix BVX FI RO, Gerð 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2378
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Breidd með hlíf [mm] | 560 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW forðageymisrás - stýring | Hitastillir |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt með hlíf [mm] | 570 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni geymis | Emaljerað stál |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2-3 |
| Hæð með hlíf [mm] | 1910 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heitavatnsgeymir stærð[l] | 105 L |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | RAVK |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 |
| HEX gerð upphitunar | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | DHW tank, HE indirect |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 4734ba75-aa91-464b-8c6d-4235331e296e |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Efst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix BVX FI RO |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 125 Kilogram |
| Net weight | 125 Kilogram |
| Volume | 683.873 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |