Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Gerð 2-1, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: ECL 310

144H2792

Vörutegund: Termix BVX FI RO SEK, Gerð 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Breidd með hlíf [mm]560 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
DHW forðageymisrás - stýringRafmagns
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt með hlíf [mm]570 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni geymisEmaljerað stál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2-1
Hæð með hlíf [mm]1910 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heitavatnsgeymir stærð[l]105 L
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisECL 310
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX gerð upphitunarXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
MismunaþrýstingsstillirAVPB-F
Mixing circuit - controlN/A
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BVX FI RO SEK
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight150 Kilogram
Net weight130 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm