Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Gerð 2-1

145F0667

Vörutegund: VXe SLS (A237), Gerð 2-1, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW forðageymisrás - gerð dæluUPM3 15-50 130 CIL3
DHW forðageymisrás - stýringECL 310 + Pump
DHW forðageymisrás - vörumerki dæluGrundfos
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2-1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]785 mm
Hæð með hlíf [mm]785 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310 / A237
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXe SLS (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm