Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Gerð 1

145G0331

Vörutegund: ThermoDual FLS Mini, Gerð 1, 10 bar, 90 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeFresh water modules
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW dælugerðUPM3 Hybrid 15-70 130
DHW HEX gerðXB06H-1 StS 36
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]740 mm
Hæð með hlíf [mm]740 mm
Heiti DHW stillisNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
LýsingThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]90 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundThermoDual FLS Mini
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm