Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Gerð 1, Heiti DHW stillis: ECL 310

144H3489

Vörutegund: Termix ThermoDual FLS Mini, Gerð 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeFresh water modules
Breidd án hlífar [mm]540 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]335 mm
Dýpt með hlíf [mm]335 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]680 mm
Hæð með hlíf [mm]680 mm
Heiti DHW stillisECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingThermodual FLS mini
Material DescriptionThermodual FLS mini
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]100 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumThermodual FLS mini
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix ThermoDual FLS Mini
VottunCE
ÞekjuefniÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18 Kilogram
Net weight17 Kilogram
Volume119.394 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm