Termix Solar S, Gerð 1, Heiti DHW stillis: AVTB
144H2346
Vörutegund: Termix Solar S, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H2346
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | AVTB |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix Solar S+ |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| Stærð DH tengingar | G3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix Solar S |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15 Kilogram |
| Net weight | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |