Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Gerð 3, Heiti DHW stillis: AVTB 20

144H1088

Vörutegund: Termix One Solar, Gerð 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeFresh water modules
Breidd án hlífar [mm]300 mm
Breidd með hlíf [mm]315 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX gerðT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]160 mm
Dýpt með hlíf [mm]165 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Einkenni
Gildi
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]770 mm
Hæð með hlíf [mm]770 mm
Heiti DHW stillisAVTB 20
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix One Solar, Typ 3 with Cover
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.ea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]100 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix One Solar Type 3 K
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix One Solar
VottunCE
ÞekjuefniGrálökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm