Termix One Solar, Gerð 1, Heiti DHW stillis: AVTB 15
144H1086
Vörutegund: Termix One Solar, Gerð 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15
144H1086
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Breidd án hlífar [mm] | 300 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 315 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 |
| DHW HEX gerð | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW hringrás | Aukalegt |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 160 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 165 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 770 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 770 mm |
| Heiti DHW stillis | AVTB 15 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix One Solar, Typ 1 with Cover |
| Material Description | Termix One Solar Type 1 K |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 100 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix One Solar Type 1 K |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix One Solar |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Grálökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15 Kilogram |
| Net weight | 14 Kilogram |
| Volume | 40.021 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |