Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl á útgang [W] [hám.]3 W
Application typeDistribution units
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengikistutenginga gólfupphitunar3
Gerð HE tengingarG ext. thread
In scope of WEEEYes
Lærð aðlögunYes
LokaliðkunYes
LýsingStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur, aðal [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
Sjálfvirk jafnvægisstillingYes
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarTop
Straumspenna [V]230V Hz 50
Stýriliði24V
StýringICON1 Master controller
Tengikistugerð gólfupphitunarStainless steel with flow meter and manual air vent
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]60 °C
ÚtgáfaRight
VöruhópurDistribution units
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.25 Kilogram
Net weight8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm