Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service
145H0756
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Lýsing | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 6 |
| Product line | Subsystems |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 90 °C |
| Vöruhópur | Distribution units |
| Vörutegund | Warranty & Service |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.629 Kilogram |
| Net weight | 7.5 Kilogram |
| Volume | 102.24 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |