Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0753

Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LýsingType SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Nafnþrýstingur, aðal [bar]6 bar
Number of connections3
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]90 °C
VöruhópurDistribution units
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.08 Kilogram
Net weight7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428675055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm