Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0506

Distribution unit for VX-F, with 6 connections
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LýsingDistribution unit for VX-F, with 6 connections
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Nafnþrýstingur, aðal [bar]6 bar
Number of connections6
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]60 °C
ViðbótarupplýsingarFlow meter
VöruhópurDistribution units
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm