Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service
145H0380
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Lýsing | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Product line | Subsystems |
| Vöruhópur | Distribution units |
| Vörutegund | Warranty & Service |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.5 Kilogram |
| Net weight | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |