Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDistribution units
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LýsingDistribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Number of connections6
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurDistribution units
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.123 Kilogram
Net weight7.5 Kilogram
Volume102.555 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm