Warranty & Service
145H0354
4 manifold loops, Right version
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Warranty & Service
145H0354
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengikistutenginga gólfupphitunar | 4 |
| Gerð HE tengingar | G ext. thread |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | 4 manifold loops, Right version |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Up |
| Stýring | No controller |
| Tengikistugerð gólfupphitunar | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 60 °C |
| Útgáfa | Right |
| Vöruhópur | Distribution units |
| Vörutegund | Warranty & Service |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.3 Kilogram |
| Net weight | 7.1 Kilogram |
| Volume | 101.7 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |