Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0892

For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Distribution units SGCI - CDM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl á útgang [W] [hám.]3 W
Application typeDistribution units
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengikistutenginga gólfupphitunar12
Gerð HE tengingarG ext. thread
In scope of WEEEYes
Lærð aðlögunYes
LokaliðkunYes
LýsingFor CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 12 CONN, TWA
Nafnþrýstingur, aðal [bar]6 bar
Einkenni
Gildi
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
Sjálfvirk jafnvægisstillingYes
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarTop
Straumspenna [V]230V Hz 50
Stýriliði24V
StýringICON1 Master controller
Tengikistugerð gólfupphitunarStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]60 °C
ÚtgáfaRight
VöruhópurDistribution units
VörutegundDistribution units SGCI - CDM
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424453558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm