Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0887

For CDM module, stainless steel manifold, 7 loops, ICON1 Master controller
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Distribution units SGCI - CDM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl á útgang [W] [hám.]3 W
Application typeDistribution units
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengikistutenginga gólfupphitunar7
Gerð HE tengingarG ext. thread
In scope of WEEEYes
Lærð aðlögunYes
LokaliðkunYes
LýsingFor CDM module, stainless steel manifold, 7 loops, ICON1 Master controller
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 7 CONN, TWA
Nafnþrýstingur, aðal [bar]6 bar
Einkenni
Gildi
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
Sjálfvirk jafnvægisstillingYes
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarTop
Straumspenna [V]230V Hz 50
Stýriliði24V
StýringICON1 Master controller
Tengikistugerð gólfupphitunarStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]60 °C
ÚtgáfaRight
VöruhópurDistribution units
VörutegundDistribution units SGCI - CDM
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424538187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm