Distribution units SGCI - CDM
145H0885
For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Distribution units SGCI - CDM
145H0885
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afl á útgang [W] [hám.] | 3 W |
| Application type | Distribution units |
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengikistutenginga gólfupphitunar | 5 |
| Gerð HE tengingar | G ext. thread |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lærð aðlögun | Yes |
| Lokaliðkun | Yes |
| Lýsing | For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 6 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| Sjálfvirk jafnvægisstilling | Yes |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Top |
| Straumspenna [V] | 230V Hz 50 |
| Stýriliði | 24V |
| Stýring | ICON1 Master controller |
| Tengikistugerð gólfupphitunar | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 60 °C |
| Útgáfa | Right |
| Vöruhópur | Distribution units |
| Vörutegund | Distribution units SGCI - CDM |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.7 Kilogram |
| Net weight | 5.7 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |