CDM cooling, 10 bar, 60 °C
145B9504
CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: CDM cooling
145B9504
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð HE tengingar | G int. Thread |
| Heiti hitunarstillis | FTC/RA-C |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stýriliði | 24V |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 600 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 150 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 600 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 60 °C |
| Vöruhópur | Distribution units |
| Vörutegund | CDM cooling |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6 Kilogram |
| Net weight | 5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653866 |